Connecteur à pression pour panneau EPC-C1S ChemiFit, série C1S【5 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Connecteur à pression pour panneau EPC-C1S ChemiFit, série C1S
[Features]
· Completely oil-free processed product: Parts are washed and assembled in a clean room. No oil or grease is used even for the sealing material.
· The tube is connected by Push One®: No need for jigs nor tools to connect the tube.
· The screw part is made of SUS304 for superior screw strength.
· Double clean packaging; each one is packed individually in a clean room and then is packaged in a zipper-seal bag.
· The main body and screw rotate, allowing the elbow, tee, etc. to be oriented as desired during connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EPC1/8-C1S

Référence pièce
EPC1/8-C1S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.66 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine en polypropylène spéciale Application Pour pression d'air générale / Circonstance propre Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Matériau du joint EPDM Raccord union, diam. identique Connecteur à pression pour panneau D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 3.175
Diamètre extérieur de tube compatible(pouces) 1/8 Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-80

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à pression pour panneau EPC-C1S ChemiFit, série C1S, le numéro d'article est le suivant: EPC1/8-C1S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPC1/8-C1S.

Assistance technique