Vanne malléable, à usage général, type 10K, clapet anti-retour (type levage), à bride

Vanne malléable, à usage général, type 10K, clapet anti-retour (type levage), à bride
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HM10KFC-50

Référence pièce
HM10KFC-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

366.50 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 10K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube 50A (2B)
Côté commande, type de connexion Forme à bride Côté commande, valeur nominale d'embase du tube 50A (2B) Pression de service max.(MPa) 1.37

Vous vous trouvez sur la page de Vanne malléable, à usage général, type 10K, clapet anti-retour (type levage), à bride, le numéro d'article est le suivant: HM10KFC-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HM10KFC-50.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique