Vanne malléable, type 20K, vanne d'arrêt, à bride, filetage extérieur, type B·B

Vanne malléable, type 20K, vanne d'arrêt, à bride, filetage extérieur, type B·B
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M20KFSO-125

Référence pièce
M20KFSO-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,532.94 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Ductile, moulage gris Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 20K Types de vannes d'écluses Filetage extérieur Côté alimentation, type de connexion Forme à bride
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie 125A (5B) Côté commande, types de connexions Forme à bride Côté commande, bride de tuyau nominale 125A (5B)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A Pression de service maximum(MPa) 2.8

Vous vous trouvez sur la page de Vanne malléable, type 20K, vanne d'arrêt, à bride, filetage extérieur, type B·B, le numéro d'article est le suivant: M20KFSO-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M20KFSO-125.

Assistance technique