Vanne malléable, type 10K, vanne d'arrêt, à bride, filetage extérieur, type B·B (diamètre nominal : 40-300)

Vanne malléable, type 10K, vanne d'arrêt, à bride, filetage extérieur, type B·B (diamètre nominal : 40-300)
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 300°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M10KFSO-40
M10KFSO-50
M10KFSO-65
M10KFSO-80
M10KFSO-100
M10KFSO-125
M10KFSO-150
M10KFSO-200
M10KFSO-250
M10KFSO-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale

448.21 €

1 8 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

502.30 €

1 8 jours 50A (2B)50A (2B)

608.05 €

1 8 jours 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

784.38 €

1 8 jours 80A (3B)80A (3B)

976.67 €

1 7 jours 100A (4B)100A (4B)

1,435.17 €

1 8 jours 125A (5B)125A (5B)

1,616.59 €

1 8 jours 150A (6B)150A (6B)

2,392.06 €

1 8 jours 200A (8B)200A (8B)

3,744.41 €

1 8 jours 250A (10B)250A (10B)

5,086.04 €

1 8 jours 300A (12B)300A (12B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Ductile, moulage gris Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 10K Types de vannes d'écluses Filetage extérieur Côté alimentation, type de connexion Forme à bride
Côté commande, types de connexions Forme à bride Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A
Pression de service maximum(MPa) 1.4

Assistance technique