Flexible cristal électrostatique type W

Flexible cristal électrostatique type W
Anti-static crystal hose WT type. Hose for transporting powder and granuals

[Features]
· Excellent anti-static effect from use of antistatic mixed PVC.
・ Soft portion is transparent, allowing confirmation of contents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WD-25-[1-50/1]
WD-32-[1-50/1]
WD-38-[1-50/1]
WD-50-[1-50/1]
WD-60-[1-50/1]
WD-65-[1-50/1]
WD-75-[1-50/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre intérieur
(φ)
Length
(m)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
1 14 jours 2531.870251 ~ 500.3
1 10 jours 3240.580321 ~ 500.25
1 10 jours 3846.510038.11 ~ 500.25
1 11 jours 506212050.81 ~ 500.25
1 11 jours 607215060.51 ~ 500.25
1 10 jours 6576.515063.51 ~ 500.25
1 17 jours 759020076.21 ~ 500.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Performance antistatique / Transparence
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparent (gris)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique