Flexible en cristal, modèle WT

Flexible en cristal, modèle WT
· Transparent with excellent flexibility. Well suited for suction use.

[Features]
· For water intake and drainage applications in agriculture, civil engineering work, etc.
· Since the outer surface is corrugated, flexibility is excellent.
・ Contents can be checked due to transparency.
· Well suited for suction use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WT-25-[1-50/1]
WT-32-[1-50/1]
WT-38-[1-50/1]
WT-50-[1-50/1]
WT-65-[1-50/1]
WT-75-[1-50/1]
WT-90-[1-50/1]
WT-100-[1-50/1]
WT-125-[1-20/1]
WT-150-[1-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre intérieur
(φ)
Length
(m)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
1 10 jours 2531.670251 ~ 500.3
1 10 jours 323980321 ~ 500.3
1 10 jours 3846.2100381 ~ 500.3
1 10 jours 5059.812050.61 ~ 500.25
1 10 jours 6574.115063.51 ~ 500.25
1 10 jours 7588.820076.41 ~ 500.25
1 20 jours 90104.325088.91 ~ 500.25
1 10 jours 100117.2300101.61 ~ 500.2
1 10 jours 1251434001271 ~ 200.15
1 10 jours 150173.6550152.41 ~ 200.15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Usage général / Transparence / Flexibilité / Ventouse
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique