Flexible à poignée, type GT (branché)

Flexible à poignée, type GT (branché)
Branch provided on conventional G type to allow branching from fitting part.

[Features]
· Allows branching to be carried out at the same time as pipe connection.
· Different diameter tees, etc. are not required.
· Anybody can easily perform piping work.
· The operation is simply to tighten the bolt.
All stainless steel construction for corrosion resistance.
· Parts made from SUS304 or SUS301.
· The base is 2.
· This is a G type with 0 MPa specifications.
·Boasting more than 30 years of sales, the G type continues to offer high-performance pressure resistance.
· Ideal for temporary water supply piping.
· Economical as repeated use is possible with a KUROMORI bolt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-50E
GT-50EC
GT-65E
GT-65EC
GT-80E
GT-80EC
GT-100E
GT-100EC
GT-125E
GT-125EC
GT-150E
GT-150EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Matériau de boulon

130.07 €

1 9 jours 50AAcier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Pour tuyauterie permanente)

130.07 €

1 9 jours 50ASSCM 435 (argent blanc) (pour tuyauterie provisoire)

164.71 €

1 9 jours 65AAcier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Pour tuyauterie permanente)

164.71 €

1 9 jours 65ASSCM 435 (argent blanc) (pour tuyauterie provisoire)

176.54 €

1 9 jours 80AAcier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Pour tuyauterie permanente)

176.54 €

1 9 jours 80ASSCM 435 (argent blanc) (pour tuyauterie provisoire)

192.57 €

1 9 jours 100AAcier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Pour tuyauterie permanente)

192.57 €

1 9 jours 100ASSCM 435 (argent blanc) (pour tuyauterie provisoire)

267.75 €

1 9 jours 125AAcier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Pour tuyauterie permanente)

267.75 €

1 9 jours 125ASSCM 435 (argent blanc) (pour tuyauterie provisoire)

323.51 €

1 9 jours 150AAcier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Pour tuyauterie permanente)

323.51 €

1 9 jours 150ASSCM 435 (argent blanc) (pour tuyauterie provisoire)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce de raccordement (branchement et à vis) Tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC Fluides utilisables Eau / Air
Pression maximale de gaz utilisée [il existe des limites au niveau des conditions d'utilisation](MPa) 1 Matériau du manchon en caoutchouc EPDM Matériau du boîtier Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type de boulon de serrage Boulon à tête à six pans creux

Assistance technique