pour raccords à usage général de type S à douille SB

pour raccords à usage général de type S à douille SB
Leakages from the steel pipe screw fittings can be quickly and easily repaired.
[Compatible Fittings]Screw-In Malleable Cast Iron Pipe Fittings [JIS B 2301] * Screw-in drainage pipe fitting (JIS B 2303) malleable cast iron fittings can be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB-20SE
SB-20SN
SB-25SE
SB-25SN
SB-32SE
SB-32SN
SB-40SE
SB-40SN
SB-50SE
SB-50SN
SB-65SE
SB-65SN
SB-80SE
SB-80SN
SB-100SE
SB-100SN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fluides utilisables Diamètre nominal Matériau du manchon en caoutchouc

78.60 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Vapeur20AEPDM

78.60 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz organique / Huiles et graisses20ANBR

100.36 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Vapeur25AEPDM

100.36 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz organique / Huiles et graisses25ANBR

85.08 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Vapeur32AEPDM

114.86 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz organique / Huiles et graisses32ANBR

87.83 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Vapeur40AEPDM

87.83 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz organique / Huiles et graisses40ANBR

97.13 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Vapeur50AEPDM

97.13 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz organique / Huiles et graisses50ANBR

151.12 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Vapeur65AEPDM

146.97 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz organique / Huiles et graisses65ANBR

160.48 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Vapeur80AEPDM

160.48 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz organique / Huiles et graisses80ANBR

181.60 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Vapeur100AEPDM

181.60 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz organique / Huiles et graisses100ANBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier pour réparation Tuyau applicable Tuyau en acier / Raccord Pression maximale de gaz utilisée [il existe des limites au niveau des conditions d'utilisation](MPa) 1
Matériau du boîtier Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de boulon de serrage Boulon hexagonal

Assistance technique