Référence fabricant: E-SF-15-50M
Marque: HAKKO
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 9 jours
Diamètre intérieur(φ): 15
Diamètre extérieur: 22 Ø
Rayon de pliage admissible à 20°C: 80 mm
Pression de service à 20°C: 0~1.0 MPa
Length: - m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E-SF-15-50M
Référence pièce
|
---|
E-SF-15-50M |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur(φ) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage admissible à 20°C (mm) | Pression de service à 20°C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 15 | 22 | 80 | 0~1.0 | - |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Agroalimentaire | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Résine en chlorure de vinyle souple | Montage de pièce de raccordement | NA | Ton de couleur | Naturel |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-70 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C(mm)
Pression de service à 20°C(MPa)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles