Rouleau à usage intensif sans châssis (type C) C-2450

Rouleau à usage intensif sans châssis (type C) C-2450
[Features]
· For flat bars.
· For types between 50 mm and 120 mm a single bearing is used, while for types between 150 mm and 200 mm sealed, dust-proof double bearings are used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-2450100
C-2450120
C-2450150
C-2450200
C-2450500
C-2450600
C-2450900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de roue A
(mm)
Largeur de roue B
(mm)
Roulement Diamètre du trou F
(φ)

124.34 €

1 20 jours 1010527Simple16

116.97 €

1 20 jours 1012027Simple16

289.23 €

1 20 jours 1015043Double20

675.78 €

1 20 jours 1020050Double24

40.45 €

1 6 jours 105020Simple10

51.87 €

1 20 jours 106020Simple10

92.42 €

1 20 jours 109025Simple13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Fonte Matériaux des profilés N/A Avec ou sans profilés Sans cadre
Tige centrale Avec tige centrale

Assistance technique