Rouleau à usage intensif sans châssis (type plat) C-1500

Rouleau à usage intensif sans châssis (type plat) C-1500
A sealed, dust-proof model.

[Features]
· A sealed dust-proof type with double bearings (75 mm or greater).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1500100
C-1500120
C-1500150
C-1500200
C-1500500
C-1500600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de roue A
(mm)
Largeur de roue B
(mm)
Roulement Diamètre du trou F
(φ)

105.16 €

1 20 jours 1010528Double16

121.09 €

1 20 jours 1012028Double16

316.10 €

1 20 jours -15043Double20

760.65 €

1 20 jours -20050Double24

54.08 €

1 6 jours -5020Simple13

61.84 €

1 20 jours -6026Simple13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Fonte Matériaux des profilés N/A Avec ou sans profilés Sans cadre
Tige centrale Avec tige centrale

Assistance technique