Référence fabricant: D2MC-5F
Marque: OMRON
Prix: 11.27 €
Délai de livraison: 6 jours
Tension de fonctionnement nominale CA: 250 V
Tension de fonctionnement nominale CC: - V
Types de point de contact: Rivet
Matériau de contact: Alliage d'argent
Courant nominal: 5 A
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D2MC-5F
Référence pièce
|
---|
D2MC-5F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement nominale CA (V) | Tension de fonctionnement nominale CC (V) | Types de point de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Type courant | Sens de rotation de l'actionneur | Couple nécessaire pour le fonctionnement (mN / m) | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.27 € | 1 | 6 jours | 250 | - | Rivet | Alliage d'argent | 5 | CA | Sens horaire | 0.75 | 0.00075 |
Loading...
Forme de détecteur | Rotation | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::80 | Acquisition d'agrément aux normes | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | CEI IP40 | Matériau du corps principal | Résine thermodurcissable | Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) | Jusqu'à 1 |
Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 240 |
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 18.2 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 17.5 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 31.0 |
Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) | 21 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de base faible couple / Forme D2MC, le numéro d'article est le suivant: D2MC-5F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D2MC-5F.
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement nominale CC(V)
Type
Tension de fonctionnement nominale CA(V)
Types de point de contact
Matériau de contact
Courant nominal(A)
Type courant
Sens de rotation de l'actionneur
Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m)
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D2MC-01EL |
D2MC-5E |
D2MC-5EL |
D2MC-5FL |
D2MC-5H |
D2MC-5HL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension de fonctionnement nominale CA (V) | Tension de fonctionnement nominale CC (V) | Types de point de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Type courant | Sens de rotation de l'actionneur | Couple nécessaire pour le fonctionnement (mN / m) | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 € | 1 | 6 jours | - | 30 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.5 | CC | Sens antihoraire | 0.5 | 0.0005 | ||
11.27 € | 1 | 6 jours | 250 | - | Rivet | Alliage d'argent | 5 | CA | Sens horaire | 0.5 | 0.0005 | ||
10.77 € | 1 | 6 jours | 250 | - | Rivet | Alliage d'argent | 5 | CA | Sens antihoraire | 0.5 | 0.0005 | ||
10.77 € | 1 | 6 jours | 250 | - | Rivet | Alliage d'argent | 5 | CA | Sens antihoraire | 0.75 | 0.00075 | ||
11.27 € | 1 | 6 jours | 250 | - | Rivet | Alliage d'argent | 5 | CA | Sens horaire | 1.00 | 0.001 | ||
10.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 250 | - | Rivet | Alliage d'argent | 5 | CA | Sens antihoraire | 1.00 | 0.001 |