Référence fabricant: WSST-PC-M6
Marque: SUNCO
Prix: 1.72 €
Délai de livraison: 6 jours
D.I. d: 5.5 mm
Filetage nominal (M): 6
Épaisseur t: 1 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSST-PC-M6
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau, résine | PC (polycarbonate) |
Traitement de surface (détails) | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles de serrage en polycarbonate pour le montage, le numéro d'article est le suivant: WSST-PC-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSST-PC-M6.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSST-PC-M4 |
WSST-PC-M5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.65 | 4 | 0.8 | |
1.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.6 | 5 | 0.8 |