Rondelles rondes en nylon, taille spéciale

Rondelles rondes en nylon, taille spéciale
  • Remise sur volume
With strong Nylon material, coefficient of friction is low, with excellent durability, self-lubrication, oil and chemical resistance. Insert between the base surface and tightening area when tightening machine screws or bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSTS-PA-M3
WSTS-PA-M4-8
WSTS-PA-M4-9
WSTS-PA-M6
WSTS-PA-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

0.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.230.88

1.63 €

1 Disponible 6 jours 104.140.88

1.62 €

1 Disponible 6 jours 104.340.89

0.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.56110

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

108.58116

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine PA (nylon 6)
Traitement de surface (détails) NA

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique