Poignée sphérique BH (BH-63)

Poignée sphérique BH BH-63

Détails du produit:

Référence fabricant: BH-63

Marque: KONISHI MFG

Prix: 29.51

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Rayon de rotation R: 63 mm

Hauteur h: 30 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-63

Référence pièce
BH-63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
Hauteur h
(mm)

29.51 €

1 6 jours 6330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Fonctionnement Type, fonctionnement NA Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Forme avec bouton Forme de levier de serrage en L Sans vis de serrage Forme de levier à bouton Levier simple
Type à section de montage Trou rond Matériau du corps principal EN 1.0715 équiv. Traitement de surface du corps principal Placage au chrome
Section de montage, matériau EN 1.0715 équiv. Section de montage, traitement de la surface Placage au chrome Matériau du bouton Acier EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface du bouton Placage au chrome Vis de réglage de l'écart NA Diamètre de la section de montage 5
Type de hauteur(mm) Standard Angle de levier(rad) 20

Vous vous trouvez sur la page de Poignée sphérique BH, le numéro d'article est le suivant: BH-63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-63.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BH-100
BH-125
BH-160
BH-80
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
Hauteur h
(mm)

46.31 €

1 7 jours 10048

56.47 €

1 7 jours 12563

79.38 €

1 8 jours 16078

36.13 €

1 7 jours 8039

Assistance technique