Levier de verrouillage en acier inoxydable L-sus (L-50-C-SUS)

Levier de verrouillage en acier inoxydable L-sus L-50-C-SUS

Détails du produit:

Référence fabricant: L-50-C-SUS

Marque: KONISHI MFG

Prix: 46.05

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Type à section de montage: [Trou rond] Trou rond (trou central)

Rayon de rotation R: 50 mm

Diamètre de la section de montage: 5

Longueur de la section de montage: 5 mm

Hauteur h: 37.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-50-C-SUS

Référence pièce
L-50-C-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Hauteur h
(mm)

46.05 €

1 8 jours [Trou rond] Trou rond (trou central)505537.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Fonctionnement Type, fonctionnement NA Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Forme avec bouton Forme de levier de serrage en L Sans vis de serrage Forme de levier à bouton Bille de poignée
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Section de montage, traitement de la surface NA Matériau du bouton Résine phénolée noire Traitement de surface du bouton NA
Vis de réglage de l'écart NA Type de hauteur(mm) Standard Angle de levier(rad) 20

Vous vous trouvez sur la page de Levier de verrouillage en acier inoxydable L-sus, le numéro d'article est le suivant: L-50-C-SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-50-C-SUS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-100-C-SUS
L-100-R-SUS
L-100-T-SUS
L-50-R-SUS
L-50-T-SUS
L-75-C-SUS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Hauteur h
(mm)

76.33 €

1 8 jours [Trou rond] Trou rond (trou central)10051052

82.31 €

1 8 jours [Trou rond] Trou rond (trou d'alésoir)100162552

82.31 €

1 8 jours [Taraudé] Vis femelle (trous taraudés)100163052

47.31 €

1 8 jours [Trou rond] Trou rond (trou d'alésoir)50101937.5

47.31 €

1 8 jours [Taraudé] Vis femelle (trous taraudés)50102037.5

59.71 €

1 8 jours [Trou rond] Trou rond (trou central)755645

Assistance technique