Clavette de verrouillage LK (LK-5)

Clavette de verrouillage LK LK-5
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: LK-5

Marque: KONISHI MFG

Prix: 3.30

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Diamètre de la section de montage (mm): M5

Longueur de la section de montage: 5 mm

Diamètre extérieur du bouton: 26 Ø

Hauteur du bouton: 13 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LK-5

Référence pièce
LK-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

3.30 €

1 Disponible 7 jours M552613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Formes spéciales Type à section de montage Filetage femelle Usiné sur le côté NA
Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne Usinage de méplat de vis de serrage NA
Matériau du bouton Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) Traitement de surface du bouton NA Section de montage, matériau Laiton (EN CW614N équiv. )
Section de montage, traitement de la surface NA

Vous vous trouvez sur la page de Clavette de verrouillage LK, le numéro d'article est le suivant: LK-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LK-4
LK-6
LK-8-A
LK-8-B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

3.30 €

1 6 jours M462011

3.64 €

1 Disponible 7 jours M683215

3.84 €

1 7 jours M883215

7.87 €

1 7 jours M884017

Assistance technique