Référence fabricant: TS-50X50
Marque: KONISHI MFG
Prix: 8.40 €
Délai de livraison: 7 jours
Diamètre de la section de montage (mm): M10
Longueur de la section de montage: 50 mm
Diamètre extérieur du bouton: 50 Ø
Hauteur du bouton: 35 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TS-50X50
Référence pièce
|
---|
TS-50X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 7 jours | M10 | 50 | 50 | 35 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à section de montage | Filetage mâle (à épaulement) | Usiné sur le côté | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à forme polygonale | Triangle | Fonction supplémentaire | NA | Usinage d'extrémité filetée | NA |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du bouton | Résine de nylon noire (polyamide PA6) | Traitement de surface du bouton | NA |
Section de montage, traitement de la surface | Chrome trivalent |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton à trois branches, TS, le numéro d'article est le suivant: TS-50X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-50X50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de la section de montage (mm)
Longueur de la section de montage(mm)
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TS-32X20 |
TS-40X16 |
TS-40X30 |
TS-50X30 |
TS-60X30 |
TS-60X50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6 | 20 | 32 | 26 | |
6.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8 | 16 | 40 | 30 | |
6.97 € | 1 | 7 jours | M8 | 30 | 40 | 30 | ||
7.91 € | 1 | 7 jours | M10 | 30 | 50 | 35 | ||
11.80 € | 1 | 7 jours | M12 | 30 | 60 | 41 | ||
12.32 € | 1 | 7 jours | M12 | 50 | 60 | 41 |