Bouton cannelé FTK, FTK-A-sus (FTK-16X10)

Bouton cannelé FTK, FTK-A-sus FTK-16X10
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FTK-16X10

Marque: KONISHI MFG

Prix: 3.10

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Diamètre de la section de montage (mm): M5

Longueur de la section de montage: 10 mm

Section de montage, matériau: -

Section de montage, traitement de la surface: [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent noir

Diamètre extérieur du bouton: 16 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FTK-16X10

Référence pièce
FTK-16X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

3.10 €

1 6 jours M510-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent noir1613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Type à forme ronde Forme du collier
Usiné sur le côté Contraction Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de polypropylène noir mat PP Traitement de surface du bouton NA

Vous vous trouvez sur la page de Bouton cannelé FTK, FTK-A-sus, le numéro d'article est le suivant: FTK-16X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FTK-16X10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FTK-16X16
FTK-20AX10-SUS
FTK-20AX16-SUS
FTK-20X10
FTK-20X16
FTK-20X25
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

3.31 €

1 7 jours M516-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent noir1613

7.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

M510[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA2016

8.50 €

1 7 jours M516[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA2016

3.31 €

1 Disponible 7 jours M610-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent noir2016

3.64 €

1 Disponible 7 jours M616-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent noir2016

3.69 €

1 Disponible 7 jours M625-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent noir2016

Assistance technique