Boutons en étoile à serrage rapide QSK (QSK-40)

Boutons en étoile à serrage rapide QSK QSK-40

Détails du produit:

Référence fabricant: QSK-40

Marque: KONISHI MFG

Prix: 41.30

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Diamètre de la section de montage (mm): 8

Longueur de la section de montage: 26 mm

Diamètre extérieur du bouton: 40 Ø

Hauteur du bouton: 26 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QSK-40

Référence pièce
QSK-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

41.30 €

1 7 jours 8264026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Autre Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Heptagone Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Traversant
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent

Vous vous trouvez sur la page de Boutons en étoile à serrage rapide QSK, le numéro d'article est le suivant: QSK-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QSK-40.

Variantes de ce produit

Référence pièce
QSK-50
QSK-63
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

51.81 €

1 7 jours 10345034

74.95 €

1 7 jours 12426342

Assistance technique