Bouton à sept branches (SLK-T) (SLK-25-T)

Bouton à sept branches (SLK-T) SLK-25-T
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SLK-25-T

Marque: KONISHI MFG

Prix: 2.49

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Diamètre de la section de montage (mm): M5

Longueur de la section de montage: 8.5 mm

Diamètre extérieur du bouton: 25 Ø

Hauteur du bouton: 16 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SLK-25-T

Référence pièce
SLK-25-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

2.49 €

1 Disponible 8 jours M58.52516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Heptagone Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Acier (EN 1.0718 équiv.) Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent

Vous vous trouvez sur la page de Bouton à sept branches (SLK-T), le numéro d'article est le suivant: SLK-25-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLK-25-T.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SLK-32-T
SLK-40-T
SLK-50-T
SLK-63-T
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

2.63 €

1 Disponible 8 jours M693220

3.52 €

1 Disponible 8 jours M8144025

4.96 €

1 Disponible 8 jours M10215032

8.17 €

1 8 jours M12236340

Assistance technique