Référence fabricant: MKF-8
Marque: KONISHI MFG
Prix: 13.18 €
Délai de livraison: 8 jours
Diamètre de la section de montage (mm): M8
Longueur de la section de montage: 12 mm
Diamètre extérieur du bouton: 33 Ø
Hauteur du bouton: 29 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MKF-8
Référence pièce
|
---|
MKF-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | M8 | 12 | 33 | 29 |
Loading...
Corps principal, type | Rond | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme ronde | Forme de champignon |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | NA | Fonction supplémentaire | NA | Usinage de la pièce de montage | Trou borgne |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du bouton | Résine phénolée noire | Traitement de surface du bouton | NA |
Section de montage, matériau | Laiton (EN CW614N équiv. ) | Section de montage, traitement de la surface | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons champignons en plastique MKF, le numéro d'article est le suivant: MKF-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MKF-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de la section de montage (mm)
Longueur de la section de montage(mm)
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MKF-5 |
MKF-6-A |
MKF-6-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 1 | 8 jours | M5 | 7 | 17 | 14 | ||
7.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M6 | 11 | 21 | 17 | |
9.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | M6 | 11 | 25 | 21 |