Long bouton moleté LKF (LKF-20)

Long bouton moleté LKF LKF-20
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: LKF-20

Marque: KONISHI MFG

Prix: 3.27

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Diamètre de la section de montage (mm): M6

Longueur de la section de montage: 16 mm

Diamètre extérieur du bouton: 21 Ø

Hauteur du bouton: 25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKF-20

Référence pièce
LKF-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

3.27 €

2.03 €

1 Jour même

Stock

M6162125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté Contraction Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine phénolée noire Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Laiton (EN CW614N équiv. ) Section de montage, traitement de la surface NA

Vous vous trouvez sur la page de Long bouton moleté LKF, le numéro d'article est le suivant: LKF-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKF-20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LKF-25
LKF-30
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

6.10 €

1 Disponible 7 jours M8202628

6.89 €

1 Disponible 7 jours M10173132

Assistance technique