Référence fabricant: SW-50-C
Marque: KONISHI MFG
Prix: 12.43 €
Délai de livraison: 8 jours
Type à section de montage: [Autres] Innocent
Diamètre de la section de montage (mm): -
Longueur de la section de montage: - mm
Usinage de la pièce de montage: -
Diamètre extérieur du bouton: 50 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SW-50-C
Référence pièce
|
---|
SW-50-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage de la pièce de montage | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | [Autres] Innocent | - | - | - | 50 | 22 |
Loading...
Corps principal, type | En T | Usiné sur le côté | NA | Type en T | Aile |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du bouton | Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) |
Traitement de surface du bouton | Polissage électrolytique | Section de montage, matériau | Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton à oreilles en acier inoxydable SW, le numéro d'article est le suivant: SW-50-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW-50-C.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la section de montage (mm)
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage de la pièce de montage
Type
Type à section de montage
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SW-50-M5 |
SW-50-M6 |
SW-50-NT-M5 |
SW-50-NT-M6 |
SW-75-C |
SW-75-M10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage de la pièce de montage | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | Filetage femelle | M5 | 10 | Trou borgne | 50 | 22 | |
15.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | Filetage femelle | M6 | 10 | Trou borgne | 50 | 22 | |
16.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | Filetage femelle | M5 | 10 | Traversant | 50 | 22 | |
16.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | Filetage femelle | M6 | 10 | Traversant | 50 | 22 | |
16.26 € | 1 | 8 jours | [Autres] Innocent | - | - | - | 75 | 34 | ||
19.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | Filetage femelle | M10 | 14 | Trou borgne | 75 | 34 |