Poignée rotative en acier G (G-18)

Poignée rotative en acier G G-18
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: G-18

Marque: KONISHI MFG

Prix: 18.60

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Filetage nominal M: M8

Longueur totale* sauf partie filetée: 64 mm

Épaisseur de la poignée D: 18 mm

Longueur de la poignée: 56 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-18

Référence pièce
G-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

18.60 €

1 Disponible 8 jours M8641856

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Acier EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Vous vous trouvez sur la page de Poignée rotative en acier G, le numéro d'article est le suivant: G-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-18.

Variantes de ce produit

Référence pièce
G-13
G-15
G-22
G-28
G-32
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

14.64 €

1 Disponible 8 jours M539.51335

14.80 €

1 6 jours M6501543

25.51 €

1 8 jours M10802270

37.69 €

1 Disponible 8 jours M12932880

49.69 €

1 8 jours M161123298

Assistance technique