Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSR-6 |
SSR-8 |
SSR-10 |
SSR-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur totale* sauf partie filetée (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6 | 52 | 16 | 45 | |
20.99 € 10.91 € | 1 |
Jour même
Stock | M8 | 63 | 20 | 55 | ||
30.80 € 13.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M10 | 80 | 22 | 70 | |
62.28 € | 1 | 6 jours | M12 | 98 | 25 | 85 |
Loading...
Type | Forme de la rotation | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | Surface polie | Matériau de la section de montage | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Traitement de surface de la section de montage | Surface polie |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur totale* sauf partie filetée(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles