Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PG-40 |
PG-40N |
PG-50 |
PG-50N |
PG-65 |
PG-80 |
PG-100 |
PG-115 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la poignée | Matériau de la section de montage | Méthode de montage | Filetage nominal M | Diamètre de l'arbre (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 € 1.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Résine phénolée noire | [Résine] Résine phénolée noire | Filetage femelle | M8 | - | 18 | 40 | |
3.77 € | 1 | 7 jours | [Polypropylène] Résine de polypropylène noir mat PP | [Résine] Résine de polypropylène noir mat PP | Ajustement forcé | - | 15 | 18 | 40 | ||
4.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | Résine phénolée noire | [Résine] Résine phénolée noire | Filetage femelle | M8 | - | 21 | 50 | |
4.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Polypropylène] Résine de polypropylène noir mat PP | [Résine] Résine de polypropylène noir mat PP | Ajustement forcé | - | 17 | 21 | 50 | |
5.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | Résine phénolée noire | [Résine] Résine phénolée noire | Filetage femelle | M10 | - | 23 | 65 | |
7.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | Résine phénolée noire | [Résine] Résine phénolée noire | Filetage femelle | M12 | - | 26 | 80 | |
11.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | Résine phénolée noire | [Résine] Résine phénolée noire | Filetage femelle | M12 | - | 31 | 102 | |
12.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | Résine phénolée noire | [Résine] Résine phénolée noire | Filetage femelle | M12 | - | 29 | 116 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Type bâtonnet (droit) | Traitement de surface de la poignée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la section de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la poignée
Matériau de la section de montage
Méthode de montage
Filetage nominal M
Diamètre de l'arbre(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles