Poignée rotative, acétal, NR

Poignée rotative, acétal, NR
  • Remise sur volume
[Features]
· A JISB2603-2-equivalent acetal rotary grip.
· Select a screw size between M6 and M12.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NR-6
NR-8
NR-10
NR-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

7.95 €

1 8 jours M6531646

9.17 €

1 8 jours M8662058

11.25 €

1 8 jours M10852575

14.49 €

1 Disponible 8 jours M121073294

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Forme de col Matériau de la poignée Résine polyacétal noire POM
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique