Poignée rotative phénol FR (FR-6)

Poignée rotative phénol FR FR-6
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FR-6

Marque: KONISHI MFG

Prix: 8.29

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Filetage nominal M: M6

Épaisseur de la poignée D: 18 mm

Longueur de la poignée: 65 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FR-6

Référence pièce
FR-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

8.29 €

1 Disponible 8 jours M61865

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Oxydé noir
Méthode de montage Filetage mâle

Vous vous trouvez sur la page de Poignée rotative phénol FR, le numéro d'article est le suivant: FR-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FR-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FR-10
FR-12
FR-16
FR-5
FR-8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

7.70 €

1 Disponible 8 jours M102795

9.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1233105

12.21 €

1 Jour même

Stock

M1636110

8.22 €

1 8 jours M51236

6.75 €

1 Disponible 8 jours M82480

Assistance technique