Référence fabricant: RG-28
Marque: KONISHI MFG
Prix: 10.36 €
Délai de livraison: 7 jours
Matériau de la poignée: Résine phénolée noire
Matériau de la section de montage: [Acier] Acier EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface de la section de montage: Chrome trivalent
Filetage nominal M: M6
Épaisseur de la poignée D: 14 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RG-28
Référence pièce
|
---|
RG-28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la poignée | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Filetage nominal M | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 1 | 7 jours | Résine phénolée noire | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | M6 | 14 | 28 |
Loading...
Type | Forme de la rotation | Forme | Type bâtonnet (droit) | Traitement de surface de la poignée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Filetage mâle avec capuchon à tête hexagonale creuse |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée rotative (RG, RG-N, RG-N-sus), le numéro d'article est le suivant: RG-28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RG-28.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau de la poignée
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Filetage nominal M
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RG-40 |
RG-40-N |
RG-40-N-SUS |
RG-50 |
RG-50-N |
RG-50-N-SUS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau de la poignée | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Filetage nominal M | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 | 7 jours | Résine phénolée noire | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | M6 | 18 | 40 | ||
12.62 € | 1 | 7 jours | [Polypropylène] Polypropylène noir | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | M6 | 18 | 40 | ||
43.31 € | 1 | 7 jours | [Polypropylène] Polypropylène noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M6 | 18 | 40 | ||
12.81 € | 1 | 7 jours | Résine phénolée noire | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | M6 | 21 | 50 | ||
13.73 € | 1 | 7 jours | [Polypropylène] Polypropylène noir | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | M6 | 21 | 50 | ||
44.93 € | 1 | 7 jours | [Polypropylène] Polypropylène noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M6 | 21 | 50 |