Pommeau rotatif (Gi RBG) (RBG-47)

Pommeau rotatif (Gi RBG) RBG-47
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: RBG-47

Marque: KONISHI MFG

Prix: 35.31

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Filetage nominal M: M10

Longueur totale* sauf partie filetée: 69 mm

Épaisseur de la poignée D: 47 mm

Longueur de la poignée: 45 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RBG-47

Référence pièce
RBG-47
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

35.31 €

1 7 jours M10694745

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type à bille Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Chrome trivalent
Méthode de montage Filetage mâle

Vous vous trouvez sur la page de Pommeau rotatif (Gi RBG), le numéro d'article est le suivant: RBG-47.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RBG-47.

Variantes de ce produit

Référence pièce
RBG-37
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

22.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8533731

Assistance technique