Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DSM-6000ZZ |
DSM-6001ZZ |
DSM-6002ZZ |
DSM-6004ZZ |
DSM-6005ZZ |
DSM-6006ZZ |
DSM-6007ZZ |
DSM-6008ZZ |
DSM-6200ZZ |
DSM-6201ZZ |
DSM-6202ZZ |
DSM-6204ZZ |
DSM-6205ZZ |
DSM-6206ZZ |
DSM-6900ZZ |
DSM-6901ZZ |
DSM-6902ZZ |
DSM-6904ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur ou forme extérieure H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 25 | 50 | |
67.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 25 | 52 | |
74.01 € | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 30 | 60 | ||
83.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 40 | 77 | ||
88.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 88 | |
104.78 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 40 | 96 | ||
137.30 € | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 50 | 104 | ||
109.84 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 60 | 114 | ||
66.76 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 30 | 54 | ||
69.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 56 | |
77.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 35 | 64 | ||
89.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 45 | 81 | |
94.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 45 | 94 | |
111.69 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 50 | 104 | ||
69.73 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 25 | 45 | ||
71.46 € | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 25 | 48 | ||
79.13 € | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 25 | 57 | ||
92.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 35 | 69 |
Loading...
Forme du corps principal | À bride ronde, avant-trou | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier à roulements |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Double | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Forme de la bride | Type carré |
Bague de retenue | NA | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel sans plomb |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles