Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCM-6000ZZ |
DCM-6001ZZ |
DCM-6002ZZ |
DCM-6004ZZ |
DCM-6005ZZ |
DCM-6007ZZ |
DCM-6200ZZ |
DCM-6201ZZ |
DCM-6202ZZ |
DCM-6204ZZ |
DCM-6205ZZ |
DCM-6206ZZ |
DCM-6901ZZ |
DCM-6902ZZ |
DCM-6904ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur ou forme extérieure H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 25 | 50 | |
57.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 25 | 52 | |
63.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 30 | 60 | |
62.53 € 31.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 77 | |
77.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 40 | 88 | ||
124.96 € | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 50 | 104 | ||
57.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 30 | 54 | |
59.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 56 | |
56.90 € 28.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 35 | 64 | |
77.06 € | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 45 | 81 | ||
81.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 45 | 94 | ||
98.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 50 | 104 | ||
61.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 25 | 48 | |
58.07 € 29.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 25 | 57 | |
79.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 35 | 69 |
Loading...
Forme du corps principal | À bride ronde, avant-trou | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier à roulements |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Double | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Forme de la bride | Type rond |
Bague de retenue | NA | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel sans plomb |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles