Paliers à roulements / bride compacte / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / bague d'arrêt / roulement à billes à gorge profonde / acier inoxydable / BEIS

Paliers à roulements / bride compacte / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / bague d'arrêt / roulement à billes à gorge profonde / acier inoxydable / BEIS
  • Remise sur volume
Centering of the shaft is easy as the inlay processing is complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BEIS-6000ZZ
BEIS-6205ZZ
BEIS-6901ZZ
BEIS-6902ZZ
BEIS-6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

61.24 €

1 Disponible 7 jours 10101350

119.41 €

1 7 jours 10252294

65.36 €

1 7 jours 10121148

73.22 €

1 7 jours 10151257

96.79 €

1 7 jours 10201569

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal À bride ronde, avant-trou Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier inoxydable
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forme de la bride Type compact
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface NA

Assistance technique