Bouchons micro super mini CE00, modèle HP

Bouchons micro super mini CE00, modèle HP
  • Remise sur volume
Connection is made simply by inserting the plug into the socket. SUS is the optimal material for laboratory and medical equipment.

[Features]
• One-touch connection simply by inserting the plug into the socket
• Wide-ranging applications thanks to great pressure resistance of the socket's built-in automatic valve
• Excellent corrosion resistance and durability thanks to an electroless nickel plating finish over brass parts
• Stainless steel is the optimal material for laboratory, medical, and other equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CE-00-HLP-6X4-BSBM
CE-00-HLP-6X4-SUS304
CE-00-HP-4X2.5-BSBM
CE-00-HP-4X2.5-SUS304
CE-00-HP-6X4-BSBM
CE-00-HP-6X4-SUS304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Types de pièces de connexion Matériau du corps principal Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.I. de tuyau de connexion
(mm)
D.E. de tuyau de connexion
(mm)
Zone en coupe transversale minimum
(mm2)

2.97 €

1 6 jours [Pour montage sur flexible] Embout de flexible, type L[Laiton] Laiton (BSBM)-20~80462.2

14.50 €

1 6 jours [Pour montage sur flexible] Embout de flexible, type L[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-15~180462.2

1.42 €

1 Disponible 6 jours [Pour montage sur flexible] Embout de flexible[Laiton] Laiton (BSBM)-20~802.542

6.71 €

1 6 jours [Pour montage sur flexible] Embout de flexible[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-15~1802.542

1.42 €

1 6 jours [Pour montage sur flexible] Embout de flexible[Laiton] Laiton (BSBM)-20~80464.5

5.60 €

1 6 jours [Pour montage sur flexible] Embout de flexible[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-15~180464.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle) Matériau d'étanchéité NA
Fluides applicables Air Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical
Plage de pression de service(MPa) 0::0.98

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique