Écrous rapides de vis, en J【1-1,000 pièces par conditionnement】

Écrous rapides de vis, en J
  • Remise sur volume
The member that is tucked in the bottom side is now shorter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JSN-3001-3W
JSN-4001-3W
JSN-4003
JSN-5001-3W
JSN-5003
JSN-5004
JSN-6001-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Traitement de surface Type de strie du filetage Unité de vente Traitement de surface (détails) Pas / (Nombre de stries) Longueur totale (A) Panneau applicable (P), minimum Panneau applicable (P), maximum

1.71 €

1 Disponible 6 jours 103Chrome trivalentMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Zingage, chrome trivalent0.5180.61

1.68 €

1 Disponible 6 jours 104Chrome trivalentMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Zingage, chrome trivalent0.7200.71.2

81.03 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104N/AVis autotaraudeuseBoîte / paquetRevêtement phosphate18200.81.2

1.71 €

1 Disponible 6 jours 105Chrome trivalentMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Zingage, chrome trivalent0.8200.71.2

1.71 €

1 Disponible 9 jours 105N/AVis autotaraudeuseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)N/A12222.53

2.55 €

1 Disponible 6 jours 105N/AVis autotaraudeuseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)N/A1621.20.71.2

1.67 €

1 Disponible 6 jours 106Chrome trivalentMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Zingage, chrome trivalent1200.71.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Application / Fonction Montage simple

Assistance technique