Raccord blanc et noir - coude 45°

Raccord blanc et noir - coude 45°
  • Remise sur volume
Assembled black/white 45° elbow made of blackheart malleable cast iron, suitable for water, oil, steam, air and gas piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45L-8A-B
45L-10A-B
45L-10A-W
45L-15A-B
45L-15A-W
45L-20A-B
45L-20A-W
45L-25A-B
45L-25A-W
45L-32A-B
45L-32A-W
45L-40A-B
45L-40A-W
45L-50A-B
45L-50A-W
45L-65A-B
45L-80A-B
45L-80A-W
45L-100A-B
45L-100A-W
45L-125A-B
45L-150A-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Traitement de surface Couleur

4.87 €

1 10 jours 101/4B (8A)[Non fourni] N/ANoir

4.49 €

1 9 jours 103/8B (10A)[Non fourni] N/ANoir

4.51 €

1 Disponible 6 jours 103/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

4.26 €

1 6 jours 101/2B (15A)[Non fourni] N/ANoir

3.57 €

1 Disponible 6 jours 101/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

4.92 €

1 9 jours 103/4B (20A)[Non fourni] N/ANoir

4.31 €

1 Disponible 6 jours 103/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

5.58 €

1 8 jours 101B (25A)[Non fourni] N/ANoir

5.12 €

1 Disponible 6 jours 101B (25A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

8.37 €

1 9 jours 101 1/4B (32A)[Non fourni] N/ANoir

9.08 €

1 6 jours 101 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

10.25 €

1 9 jours 101 1/2B (40A)[Non fourni] N/ANoir

10.16 €

1 6 jours 101 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

17.86 €

1 Disponible 9 jours 102B (50A)[Non fourni] N/ANoir

15.20 €

1 6 jours 102B (50A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

32.54 €

1 9 jours 102 1/2B (65A)[Non fourni] N/ANoir

43.46 €

1 9 jours 103B (80A)[Non fourni] N/ANoir

44.18 €

1 9 jours 103B (80A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

73.48 €

1 6 jours 104B (100A)[Non fourni] N/ANoir

73.48 €

1 9 jours 104B (100A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

166.91 €

1 9 jours 105B (125A)[Non fourni] N/ANoir

253.01 €

1 9 jours 106B (150A)[Non fourni] N/ANoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Fonte malléable à cœur noir
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique