Référence fabricant: ARR-08008
Marque: KOYO
Prix: 0.65 €
Délai de livraison: 6 jours
Nominal (pièces liées): 8 mm
D.E. de tuyau applicable (pièces associées): 8 mm
Longueur L: 7.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARR-08008
Référence pièce
|
---|
ARR-08008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (pièces liées) (mm) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 8 | 7.5 |
Loading...
Type | Composants associés | Types de composants associés | Bague | Matériau (composants liés) | Laiton (sans cadmium) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (composants associés) | NA | Liquides applicables (pièces associées) | Air | Plage de températures applicable (pièce associée) *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) | -20~150 |
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) | 7 | Pression de service normale(MPa) | 3.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Bague, le numéro d'article est le suivant: ARR-08008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARR-08008.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal (pièces liées)(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm)
Longueur L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ARR-06008 |
ARR-10008 |
ARR-15008 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nominal (pièces liées) (mm) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) | Longueur L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 6 | 7.0 | |
0.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 10 | 8.5 | |
1.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 15 | 11.5 |