Référence fabricant: THL-04828
Marque: KOYO
Prix: 26.19 €
Délai de livraison: 6 jours
Taille nominale de vis applicable S2 (ou S): 1/4
Nominal: 9.5 Ø
Longueur (environ L1): 40.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THL-04828
Type | Raccord de flexible | Fluide applicable | Eau / Air | Matériau du corps | Laiton (sans cadmium) |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Coude pivotant | Type de connexion pour flexible | Cranté | Type de connexion | Filetage mâle |
Type de vis applicable S2 (ou S) | R | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 – 100 |
Pression de service maximum(MPa) | 7 | Pression de service normale(MPa) | 3.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint à rotule (modèle à embouchure de tuyau), le numéro d'article est le suivant: THL-04828.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THL-04828.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille nominale de vis applicable S2 (ou S)
Nominal(Ø)
Longueur (environ L1)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
THL-08838 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille nominale de vis applicable S2 (ou S) | Nominal (Ø) | Longueur (environ L1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/8 | 12.7 | 47.0 |