Référence fabricant: 4-01M2L
Marque: CHIYODA TSUSHO
Prix: 5.52 €
Délai de livraison: 9 jours
Matériau du corps principal: [Autres] Alliage de zinc
D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ
Taille de filetage T: R1/8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4-01M2L
Référence pièce
|
---|
4-01M2L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 | 9 jours | [Autres] Alliage de zinc | 4 | R1/8 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) | Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) |
Raccord à montage vissé | Coude | Coudes | Coude mâle long | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à pression FUJI, raccord coudé mâle, le numéro d'article est le suivant: 4-01M2L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4-01M2L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10R-02M2L |
10R-03M2L |
10R-04M2L |
4-02M2L |
4R-01M2L |
4R-02M2L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | 11 jours | [Autres] Polyacétal | 10 | R1/4 | ||
6.22 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Autres] Polyacétal | 10 | R3/8 | |
7.91 € | 1 | 11 jours | [Autres] Polyacétal | 10 | R1/2 | ||
5.94 € | 1 | 11 jours | [Autres] Alliage de zinc | 4 | R1/4 | ||
4.39 € | 1 | 9 jours | [Autres] Polyacétal | 4 | R1/8 | ||
4.81 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Autres] Polyacétal | 4 | R1/4 |