Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 8 | 20 | ||
74.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 8 | 100 | |
14.92 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 8 | 20 | ||
74.67 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 8 | 100 | ||
14.92 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert | 8 | 20 | ||
74.67 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert | 8 | 100 | ||
14.92 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu | 8 | 20 | ||
74.67 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu | 8 | 100 | ||
14.92 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | 8 | 20 | ||
74.67 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | 8 | 100 | ||
14.92 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Rouge | 8 | 20 | ||
74.67 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Rouge | 8 | 100 | ||
14.92 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Blanc | 8 | 20 | ||
74.67 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Blanc | 8 | 100 | ||
14.92 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Jaune | 8 | 20 | ||
74.67 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Jaune | 8 | 100 | ||
27.86 € 12.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Noir | 15 | 20 | |
116.78 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Noir | 15 | 100 | ||
26.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 15 | 20 | |
106.44 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 15 | 100 | ||
23.34 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert | 15 | 20 | ||
116.78 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert | 15 | 100 | ||
23.34 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu | 15 | 20 | ||
116.78 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu | 15 | 100 | ||
23.34 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert clair | 15 | 20 | ||
116.78 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert clair | 15 | 100 | ||
23.34 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Rouge | 15 | 20 | ||
116.78 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Rouge | 15 | 100 | ||
23.34 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 15 | 20 | ||
116.78 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 15 | 100 | ||
23.34 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Jaune | 15 | 20 | ||
116.78 € | 1 | 11 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Jaune | 15 | 100 | ||
52.20 € 24.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Noir | 24 | 20 | |
168.71 € | 1 | 6 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Noir | 24 | 100 | ||
48.29 € | 1 | 6 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 24 | 20 | ||
168.71 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 24 | 100 | ||
48.29 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Vert] Vert | 24 | 20 | ||
168.71 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Vert] Vert | 24 | 100 | ||
48.29 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Bleu] Bleu | 24 | 20 | ||
168.71 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Bleu] Bleu | 24 | 100 | ||
48.29 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Vert] Vert clair | 24 | 20 | ||
168.71 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Vert] Vert clair | 24 | 100 | ||
50.90 € 25.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Rouge | 24 | 20 | |
168.71 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Rouge | 24 | 100 | ||
48.29 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Blanc | 24 | 20 | ||
168.71 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Blanc | 24 | 100 | ||
48.29 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Jaune | 24 | 20 | ||
168.71 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Jaune | 24 | 100 | ||
69.58 € | 1 | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 20 | ||
243.07 € | 1 | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 100 | ||
69.58 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 30 | 20 | ||
243.07 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 30 | 100 | ||
69.58 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert | 30 | 20 | ||
243.07 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert | 30 | 100 | ||
69.58 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu | 30 | 20 | ||
243.07 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu | 30 | 100 | ||
69.58 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert clair | 30 | 20 | ||
243.07 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert clair | 30 | 100 | ||
69.58 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Rouge | 30 | 20 | ||
243.07 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Rouge | 30 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'eau / Résistance à la pression / Vide / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::1 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles