Référence fabricant: 200X75MTBR
Marque: TOUHOKU SHARYO
Prix: 158.71 €
Délai de livraison: 10 jours
Largeur des raccords en métal B: 94 mm
Taille de la plaque F1: 172 mm
Taille de la plaque F2: 172 mm
Pas de montage P1: 136 mm
Pas de montage P2: 136 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
200X75MTBR
Référence pièce
|
---|
200X75MTBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur des raccords en métal B (mm) | Taille de la plaque F1 (mm) | Taille de la plaque F2 (mm) | Pas de montage P1 (mm) | Pas de montage P2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.71 € | 1 | 10 jours | 94 | 172 | 172 | 136 | 136 |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Types de composants en relation | Support à fixation des roulettes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulette en fonte ductile pour la marine, pivotant MTBR, le numéro d'article est le suivant: 200X75MTBR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 200X75MTBR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur des raccords en métal B(mm)
Taille de la plaque F1(mm)
Taille de la plaque F2(mm)
Pas de montage P1(mm)
Pas de montage P2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
200X50MTBR |
200X65MTBR |
200X90MTBR |
250X65MTBR |
250X75MTBR |
250X90MTBR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur des raccords en métal B (mm) | Taille de la plaque F1 (mm) | Taille de la plaque F2 (mm) | Pas de montage P1 (mm) | Pas de montage P2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.81 € | 1 | 10 jours | 69 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
155.12 € | 1 | 10 jours | 80 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
165.67 € | 1 | 10 jours | 104 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
218.43 € | 1 | 10 jours | 80 | 195 | 195 | 155 | 155 | ||
220.09 € | 1 | 10 jours | 94 | 195 | 195 | 155 | 155 | ||
220.22 € | 1 | 10 jours | 105 | 195 | 195 | 155 | 155 |