Roulements avec bagues externes en résine DU (bague externe à rainure en U)

Roulements avec bagues externes en résine DU (bague externe à rainure en U)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Uses plastic in its outer ring to achieve lightweight smooth rotation.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DU-19-B0.5
DU-19-B2
DU-19-H5
DU-22-A1
DU-22-B0.5
DU-22-B6
DU-22-H6
DU-22-H6W0.5
DU-22-H6W1
DU-24-A1
DU-24-B0.5
DU-24-H6
DU-26-A1
DU-26-B0.5
DU-26-H6
DU-28-H6W1
DU-30-H6-M
DU-30-H10
DU-35-H6W1
DU-40-H6W0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de montage D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Vis nominale M
(mm)
D.I. D
(Ø)
Diamètre de l'arbre d1
(Ø)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)
Hauteur de siège de la pièce filetée C
(mm)
Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)
Hauteur du bossage de la roue interne W1
(mm)
Hauteur du bossage de la roue interne W2
(mm)

1.40 €

1 Disponible 6 jours 10[Vis] Arbre de vis1966--20,1 à 50,039.20.5-8--

1.33 €

0.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis1966--20,1 à 50,039.22-8--

1.01 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)196-5-20,1 à 50,039.2-----

1.42 €

1 10 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage227--550,1 à 100,058.813.5---

1.58 €

0.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis2276--100,1 à 200,01560.5-8--

1.45 €

1 Disponible 6 jours 10[Vis] Arbre de vis2276--100,1 à 200,01566.0-8--

1.15 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)227-6-100,1 à 200,0156-----

1.40 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (avec bossage)227-6-100,1 à 200,0156---0.50.5

1.90 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (avec bossage)227-6-100,1 à 200,0156---1.01.0

1.42 €

1 6 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage247--550,1 à 100,058.813.5---

1.35 €

1 Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis2476--100,1 à 200,01560.5-8--

1.40 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)247-6-100,1 à 200,0156-----

1.42 €

1 Disponible 20 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage267--550,1 à 100,058.813.5---

1.43 €

1 Disponible 6 jours 10[Vis] Arbre de vis2676--100,1 à 200,01560.5-8--

1.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)267-6-100,1 à 200,0156-----

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (avec bossage)287-6-100,1 à 200,0156---1.01.0

2.32 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)307-6-100,1 à 200,0156-----

3.21 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)308-10-100,1 à 200,0196-----

2.41 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (avec bossage)357-6-100,1 à 200,0156---1.01.0

2.37 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (avec bossage)408-6-100,1 à 200,0156---0.50.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement Acier au carbone Type à bague externe, type Avec rainure en U Matériau de la bague externe Résine acétal
Environnement de fonctionnement Standard Vitesse de rotation admissible(tr/min) 300 Plage de températures de fonctionnement(℃) 0::40

Assistance technique