Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de montage | D.E. D (Ø) | Largeur l (mm) | Vis nominale M (mm) | D.I. D (Ø) | Diamètre de l'arbre d1 (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | Hauteur de siège de la pièce filetée C (mm) | Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan) (mm) | Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan) (mm) | Hauteur du bossage de la roue interne W1 (mm) | Hauteur du bossage de la roue interne W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | 6 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 18 | 6 | - | 5 | - | 20,1 à 50,0 | 49 | - | - | - | - | - | ||
1.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Arbres] Arbre de calfeutrage | 19 | 6 | - | - | 5 | 20,1 à 50,0 | 29.4 | 0.5 | 3.5 | - | - | - | |
1.40 € | 1 | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 19 | 6 | 6 | - | - | 20,1 à 50,0 | 49 | 0.5 | - | 8 | - | - | ||
1.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 19 | 6 | 6 | - | - | 20,1 à 50,0 | 49 | 0.5 | - | 4.5 | - | - | |
1.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 19 | 6 | - | 5 | - | 20,1 à 50,0 | 49 | - | - | - | - | - | |
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Arbres] Arbre de calfeutrage | 22 | 7 | - | - | 5 | 50,1 à 100,0 | 78.4 | 3.0 | 3.5 | - | - | - | |
1.35 € 0.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Vis] Arbre de vis | 22 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 0.5 | - | 8 | - | - | ||
3.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 22 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 3.0 | - | 10.5 | - | - | |
1.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 22 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 5.0 | - | 8 | - | - | |
1.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 22 | 7 | - | 6 | - | 100,1 à 200,0 | 196 | - | - | - | - | - | |
1.42 € | 1 | 6 jours | 10 | [Arbres] Arbre de calfeutrage | 24 | 7 | - | - | 5 | 50,1 à 100,0 | 78.4 | 1 | 3.5 | - | - | - | ||
1.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 24 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 24 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 2 | - | 8 | - | - | |
1.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 24 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 3.0 | - | 8 | - | - | |
1.39 € 0.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Vis] Arbre de vis | 24 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 4.0 | - | 8 | - | - | |
2.89 € | 1 | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 24 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 0.5 | - | 8 | - | - | ||
1.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 24 | 7 | - | 6 | - | 100,1 à 200,0 | 196 | - | - | - | - | - | ||
1.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (avec bossage) | 24 | 7 | - | 6 | - | 100,1 à 200,0 | 196 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
1.58 € 1.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Arbres] Arbre de calfeutrage | 26 | 7 | - | - | 5 | 50,1 à 100,0 | 78.4 | 1 | 3.5 | - | - | - | |
1.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 26 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 0.5 | - | 8 | - | - | |
2.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 26 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 2 | - | 11.0 | - | - | |
1.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 26 | 7 | - | 6 | - | 100,1 à 200,0 | 196 | - | - | - | - | - | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (avec bossage) | 26 | 7 | - | 6 | - | 100,1 à 200,0 | 196 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | |
1.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 28 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (sans bossage) | 29 | 7 | - | 6 | - | 100,1 à 200,0 | 196 | - | - | - | - | - | |
3.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Vis] Arbre de vis | 30 | 7 | 6 | - | - | 100,1 à 200,0 | 196 | 3.0 | - | 8 | - | - | |
2.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (avec bossage) | 35 | 7 | - | 6 | - | 100,1 à 200,0 | 196 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Trou] Trou de la roue interne (avec bossage) | 40 | 8 | - | 6 | - | 100,1 à 200,0 | 196 | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
Loading...
Matériau du roulement | Acier au carbone | Type à bague externe, type | Surface sphérique | Matériau de la bague externe | Résine acétal |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Vitesse de rotation admissible(tr/min) | 300 | Plage de températures de fonctionnement(℃) | 0::40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de montage
D.E. D(Ø)
Largeur l(mm)
Vis nominale M(mm)
D.I. D(Ø)
Diamètre de l'arbre d1(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Hauteur de siège de la pièce filetée C(mm)
Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan)(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)(mm)
Hauteur du bossage de la roue interne W1(mm)
Hauteur du bossage de la roue interne W2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles