Coussinets / plastique / FFB

Coussinets / plastique / FFB
  • Remise sur volume
Friction surfaces are made from a combination of polytetrafluoroethylene (PTFE) fiber and new material fibers.
In addition, the load-bearing back layer consists of high strength epoxy resin with glass fibers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FFB-253525
FFB-304030
FFB-405030
FFB-506030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)

16.93 €

1 Disponible 13 jours 10253525

22.16 €

1 13 jours 10304030

24.34 €

1 13 jours -405030

25.80 €

1 13 jours 10506030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type droit Environnement de fonctionnement Standard / Dans un produit chimique Le type de forme Manchon

Assistance technique