Roulette double à convertisseur de direction souple (B-C38)

Roulette double à convertisseur de direction souple (B-C38)
[Features]
· Used where conveyor lines cross, when changing the direction of the transported items on the line, or when diverting items to another line.
· Load resistance is 60 kg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-C38

Référence pièce
B-C38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.35 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 43 Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN)(daN) 35.01~80.00
Diam. de filetage M10 Diam. de roue D(Ø) 38

Vous vous trouvez sur la page de Roulette double à convertisseur de direction souple (B-C38), le numéro d'article est le suivant: B-C38.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-C38.

Assistance technique