Référence fabricant: 2302-2C
Marque: CKD
Prix: 98.02 €
Délai de livraison: 6 jours
Côté alimentation, diam. de connexion: 1/4
Jauge de pression: [Non fourni] N/A
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2302-2C
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | Commande de précision | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de pression de réglage(MPa) | 0.05~1.08 |
Fonction contre-courant | Disponible | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Pression de service minimum(MPa) | 2.06 |
Taille | Standard | Plage de réglage | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Régulateurs à cadran, modèle à fentes, le numéro d'article est le suivant: 2302-2C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2302-2C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Côté alimentation, diam. de connexion
Jauge de pression
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2302-2C-G |
2302-4C |
2302-4C-G |
2302-6C |
2302-6C-G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, diam. de connexion | Jauge de pression |
---|---|---|---|---|---|---|
112.23 € | 1 | 6 jours | 1/4 | Avec jauge de pression | ||
98.02 € | 1 | 6 jours | 1/2 | [Non fourni] N/A | ||
112.23 € | 1 | 6 jours | 1/2 | Avec jauge de pression | ||
127.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 3/4 | [Non fourni] N/A | ||
112.23 € | 1 | 6 jours | 3/4 | Avec jauge de pression |