Référence fabricant: 2215-8C
Marque: CKD
Prix: 120.43 €
Délai de livraison: 6 jours
Côté alimentation, diam. de connexion: 1
Jauge de pression: [Non fourni] N/A
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2215-8C
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | Standard | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Plage de pression de réglage(MPa) | 0.07~0.83 | Fonction contre-courant | Disponible |
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Pression de service minimum(MPa) | 2.06 | Pression de résistance garantie(MPa) | 3.09 |
Support | NA | Plage de réglage | Standard | Montage sur panneau | NA |
Bouton | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Régulateurs, modèle à fentes, le numéro d'article est le suivant: 2215-8C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2215-8C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Côté alimentation, diam. de connexion
Jauge de pression
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2215-10C |
2215-10C-G |
2215-8C-G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, diam. de connexion | Jauge de pression |
---|---|---|---|---|---|---|
129.52 € | 1 | 6 jours | 1 1/4 | [Non fourni] N/A | ||
143.56 € | 1 | 6 jours | 1 1/4 | Avec jauge de pression | ||
134.64 € | 1 | 6 jours | 1 | Avec jauge de pression |