Chariot de guidage / chariot large, dimensions du chariot au choix / SHW (SHW21CR1(GK))

Chariot de guidage / chariot large, dimensions du chariot au choix / SHW SHW21CR1(GK)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SHW21CR1(GK)

Marque: THK

Prix: 125.20

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Numéro de pièce nominal: 21

Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur): 31 mm

Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur): 19 mm

Diamètre du trou de montage de bloc: 5

Pas du trou de montage du rail: 50 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHW21CR1(GK)

Référence pièce
SHW21CR1(GK)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNuméro de pièce nominal Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Le nombre de trou de montage pour blocs
(pièce)
Cote S du trou de montage
(M)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
Symboles d'étanchéité aux poussières

125.20 €

1 Disponible 6 jours 102131195504.554594M4643.6NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ensemble/élément unique Bloc uniquement Type de bloc Large Type de rail Glissière large
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe 1 Matériaux Acier au carbone Jeu radial Normal
Niveau de précision Qualité standard Disposition des billes 4 rangs, circulaire Retenue Disponible
Système de lubrification Sans objet Élément de roulement Bille Trou de montage pour blocs Trou taraudé

Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / chariot large, dimensions du chariot au choix / SHW, le numéro d'article est le suivant: SHW21CR1(GK).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHW21CR1(GK).

Variantes de ce produit

Référence pièce
SHW21CA1(GK)
SHW21CA1SS(GK)
SHW21CA1UU(GK)
SHW21CR1SS(GK)
SHW21CR1UU(GK)
SHW27CA1(GK)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNuméro de pièce nominal Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Le nombre de trou de montage pour blocs
(pièce)
Cote S du trou de montage
(M)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
Symboles d'étanchéité aux poussières

125.20 €

1 Disponible 6 jours 102160294.4504.568596M5Traversant43.6NA

140.27 €

1 Disponible 6 jours 102160294.4504.568596M5Traversant43.6Joint (extrémité+latéral+interne)

132.74 €

1 Disponible 6 jours 102160294.4504.568596M5Traversant43.6Joint d'extrémité

140.27 €

1 Disponible 6 jours 102131195504.554594M4643.6Joint (extrémité+latéral+interne)

132.74 €

1 Disponible 6 jours 102131195504.554594M4643.6Joint d'extrémité

158.04 €

1 Disponible 6 jours 102770405.3604.58072.86M6Traversant56.6NA

Assistance technique