HabaSYNC type T5, garniture en tissu des deux côtés

HabaSYNC type T5, garniture en tissu des deux côtés
Metric pitch trapezoidal tooth profile with both surfaces covered with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness and retentivity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T5A01PP-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
T5S01PP-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents Matériau du fil central
1 12 jours 10Extrémité fermée10 ~ 75120 ~ 9999Aramide
1 12 jours 10Extrémité fermée10 ~ 75120 ~ 9999Cordon en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Garniture en tissu des deux côtés Type de forme de la courroie T5 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type métrique

Assistance technique